1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีดเซาะร่องตัว T TC (SKH51) (รหัสสินค้า)

TTL CUTTERS

มีดเซาะร่องตัว T TC (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,536.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· นี่คือมีดเซาะร่องตัว T ผลิตโดย Taiyo Tool
· วัสดุ: SKH51

รหัสสินค้า
TC10-4.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ด้านล่าง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ที่ มือจับ)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,536.10

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1056356124.5416.52.51.5

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC10-4.5 ในชุด มีดเซาะร่องตัว T TC (SKH51)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TC10-3
TC10-3.5
TC10-4
TC10-5
TC10-5.5
TC10-6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ด้านล่าง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ที่ มือจับ)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 10563561234182.51.5

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 1056356123.5417.52.51.5

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 10563561244172.51.5

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 10563561254162.51.5

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 1056356125.5415.52.51.5

฿ 2,536.10

1 ชิ้น 5 วัน 10563561264152.51.5