(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· นี่คือมีดเซาะร่องตัว T ผลิตโดย Taiyo Tool
· วัสดุ: SKH51
รหัสสินค้า |
---|
TC12-3.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ด้านล่าง) (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ที่ มือจับ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,536.10 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3.5 | 4.5 | 17.5 | 3 | 1.75 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC12-3.5 ในชุด มีดเซาะร่องตัว T TC (SKH51)
รหัสสินค้า |
---|
TC10-3 |
TC10-3.5 |
TC10-4 |
TC12-4 |
TC12-4.5 |
TC12-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ด้านล่าง) (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ยด้านข้าง (ที่ มือจับ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3 | 4 | 18 | 2.5 | 1.5 | ||
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3.5 | 4 | 17.5 | 2.5 | 1.5 | ||
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4 | 4 | 17 | 2.5 | 1.5 | ||
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4 | 4.5 | 17 | 3 | 1.75 | ||
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | 3 | 1.75 | ||
฿ 2,536.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 5 | 4.5 | 16 | 3 | 1.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง