(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ดอกสว่าน .
[คุณสมบัติ]
·มีการฝึกซ้อมที่หลากหลาย
·มี เคส เหล็กกล้า
· วัสดุชิ้นงาน:โลหะ เรซิ่น ไม้
· วัสดุ:เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับสว่านตั้งโต๊ะ (K-16/21)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เรซิ่น | คลองเลื่อย เนื้อหา(φ / mm) | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณเนื้อหา | 13 | น้ำหนัก(ก.) | 350 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-493 ในชุด คลองเลื่อย ดอกสว่านK-493
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง