(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

งูพิษ Otafuku nextage

งูพิษ Otafuku nextage

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 551.03 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K-43-BL-L
K-43-BL-M
K-43-OR-L
K-43-OR-M
K-43-SV-L
K-43-SV-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
สี มวล
(ก.)

฿ 568.82

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 สีน้ำเงิน 74

฿ 551.03

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 สีน้ำเงิน 68

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ส้ม 74

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ส้ม 68

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 เงิน 74

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 เงิน 68

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทสินค้า
    กันลื่น
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ถุงมือหนังประเภท
    หนังเทียม
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังเทียม (โพลีเอสเตอร์ / โพลียูรีเทน) หลังมือ: โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.6
  • สเปค
    ข้อมือ ประเภท velcro
  • การใช้งาน
    ตกแต่งภายในวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งงานวางท่อ
  • คุณสมบัติ
    ถุงมือ ไมโครไฟเบอร์ที่ทนทานซึ่งมีลักษณะคล้ายหนังแท้ ระบายอากาศได้ดีและสวมใส่สบายไม่มีกลิ่นหนังที่โดดเด่น มีการใช้ แพทเทิร์น แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาว่าถุงมือจะไม่สูญเสียการ ตัวจับชิ้นงาน ในขณะที่บริเวณที่ฉีกขาดง่ายของถุงมือได้รับการป้องกันด้วยการฝังสองชั้น

รายละเอียดสินค้า

●ถุงมือ ไมโครไฟเบอร์ที่ทนทานและมีลักษณะใกล้เคียงกับหนังแท้●ระบายอากาศได้ดีและพอดีตัวดีเยี่ยมโดยไม่มีกลิ่นหนังที่โดดเด่น●เพื่อไม่ให้ความรู้สึกยึดเกาะถูกลดความเสียหายจาก แพทเทิร์น เสริมแรงที่คำนวณได้ชิ้นส่วนที่ฉีกขาดได้ง่ายจะต้องได้รับการเสริมแรงเป็นสองเท่าเมื่อเข้าร่วม

รหัสรุ่น
K-43-BL-L
K-43-BL-M
K-43-OR-L
K-43-OR-M
K-43-SV-L
K-43-SV-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
สี มวล
(ก.)

฿ 568.82

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 สีน้ำเงิน 74

฿ 551.03

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 สีน้ำเงิน 68

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ส้ม 74

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ส้ม 68

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 24.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 เงิน 74

฿ 683.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 เงิน 68

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1