(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม สำหรับหลอด UV ที่มีประโยชน์

อุปกรณ์เสริม สำหรับหลอด UV ที่มีประโยชน์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5479-22

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอด UV
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    518 × 446 × 240
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ตู้ ดูหลอด UV
  • รหัสรุ่น/ Part number
    ตู้ ดู
  • JAN Code
    4562108509701
  • คุณสมบัติ
    สามารถสังเกตเห็นเจลอิเล็กโทรโฟเรติก มาตรฐาน และ ชนิดแผ่นเพลท TLC (200 x 200 มม.)เนื่องจากมาพร้อมกับ หลอดไส้ ภายในจึงทำให้สามารถสังเกตได้ตามปกติสามารถติดตั้งหลอด UV ขนาด 6W หรือ 16W (8W x 2 ชิ้น) ได้ถึง 2 ยูนิตในเวลาเดียวกัน
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวมหลอด UV
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    1.5 (ปลั๊ก 2P)
รหัสรุ่น
1-5479-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code คุณสมบัติ ความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 56,368.00

฿ 45,094.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน 518 × 446 × 240 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ ตู้ ดูหลอด UV ตู้ ดู 4562108509701 สามารถสังเกตเห็นเจลอิเล็กโทรโฟเรติก มาตรฐาน และ ชนิดแผ่นเพลท TLC (200 x 200 มม.)เนื่องจากมาพร้อมกับ หลอดไส้ ภายในจึงทำให้สามารถสังเกตได้ตามปกติสามารถติดตั้งหลอด UV ขนาด 6W หรือ 16W (8W x 2 ชิ้น) ได้ถึง 2 ยูนิตในเวลาเดียวกัน 1.5 (ปลั๊ก 2P)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอด UV
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวมหลอด UV

รายละเอียดสินค้า

หลอดไส้ ภายในช่วยให้สังเกตได้ มาตรฐานสามารถใส่หลอด UV ขนาด 6 วัตต์หรือ 16 วัตต์ (8 วัตต์ x 2) ได้ 2 หลอดในเวลาเดียวกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5479-22

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอด UV
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    518 × 446 × 240
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ตู้ ดูหลอด UV
  • รหัสรุ่น/ Part number
    ตู้ ดู
  • JAN Code
    4562108509701
  • คุณสมบัติ
    สามารถสังเกตเห็นเจลอิเล็กโทรโฟเรติก มาตรฐาน และ ชนิดแผ่นเพลท TLC (200 x 200 มม.)เนื่องจากมาพร้อมกับ หลอดไส้ ภายในจึงทำให้สามารถสังเกตได้ตามปกติสามารถติดตั้งหลอด UV ขนาด 6W หรือ 16W (8W x 2 ชิ้น) ได้ถึง 2 ยูนิตในเวลาเดียวกัน
  • เชิงอรรถ
    ไม่รวมหลอด UV
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    1.5 (ปลั๊ก 2P)
รหัสรุ่น
1-5479-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code คุณสมบัติ ความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 56,368.00

฿ 45,094.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน 518 × 446 × 240 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ ตู้ ดูหลอด UV ตู้ ดู 4562108509701 สามารถสังเกตเห็นเจลอิเล็กโทรโฟเรติก มาตรฐาน และ ชนิดแผ่นเพลท TLC (200 x 200 มม.)เนื่องจากมาพร้อมกับ หลอดไส้ ภายในจึงทำให้สามารถสังเกตได้ตามปกติสามารถติดตั้งหลอด UV ขนาด 6W หรือ 16W (8W x 2 ชิ้น) ได้ถึง 2 ยูนิตในเวลาเดียวกัน 1.5 (ปลั๊ก 2P)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1