(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู 60 °สำหรับงานทั่วไป [รองรับสกรูเมตริกสกรูแบบรวม] ไม่มีใบตัดแบน 60 °
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | วัสดุ | TC60M |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1.5 |
T | 3.68 | θ | 60 ° | สกรู ใช้บังคับ | M / UN, UNF |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ER6001-TC60M ในชุด ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L600 ○
รหัสสินค้า |
---|
16ER6002-TC60M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | พิทช์ (สำหรับเธรด) | rε | พิทช์ มม | พิทช์ / นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.38 | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 1.5-2.5 | 0.2 | 1.5-2.5 | 16 ถึง 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง