(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (M) พร้อม ใบมีดลบคม แบน 60 °
รหัสสินค้า |
---|
16ER175ISO-TF-PR1115 |
16ER300ISO-TF-PR1115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (สำหรับเธรด) | rε | พิทช์ มม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.00 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 10 วัน | 1.75 | 0.22 | 1.75 | ||
฿ 391.10 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 0.41 | 3.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | อื่น ๆ | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 ° |
วัสดุ | PR1115 | φd | 4 | A | 9.525 |
S | 1.6 | T | 3.68 | θ | 60 ° |
สกรู ใช้บังคับ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง