1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูบวก 7 ° TCGT ○○ AL-KS05F "การตัดละเอียดถึงการตัดปานกลาง"

สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูบวก 7 ° TCGT ○○ AL-KS05F "การตัดละเอียดถึงการตัดปานกลาง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 574.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

รหัสสินค้า
TCGT16T302-AL-KS05F
TCGT16T304-AL-KS05F
TCGT16T308-AL-KS05F
TCGT110202-AL-KS05F
TCGT110204-AL-KS05F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 835.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 16.50.23.97

฿ 835.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 16.50.43.97

฿ 835.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 16.50.83.97

฿ 574.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 110.22.38

฿ 574.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 110.42.38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ใช้เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก
เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ ประเภท วัสดุ KS05F การ จำแนกประเภท เกรด คาร์ไบด์
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10