1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Hole, 35 °บวก 5 °, VBGT11030 ○ FN-JS-SH730 "เครื่องกลึง OD (คม)"

เม็ดมีด Hole, 35 °บวก 5 °, VBGT11030 ○ FN-JS-SH730 "เครื่องกลึง OD (คม)"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 773.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: 35 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : บวก 5 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

รหัสสินค้า
VBGT110300FN-JS-SH730
VBGT110301FN-JS-SH730
VBGT110302FN-JS-SH730
VBGT110304FN-JS-SH730
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)

฿ 773.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 0.03

฿ 773.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 0.1

฿ 773.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 0.2

฿ 773.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 0.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม ใช้เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก
เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ ประเภท วัสดุ SH730 การ จำแนกประเภท เกรด การเคลือบผิว
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) 11.2 ความหนา(มิลลิเมตร) 3.18 จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10