(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

"Cell Workbench" (พร้อมลิฟท์ด้วยตนเอง)

"Cell Workbench" (พร้อมลิฟท์ด้วยตนเอง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 33,897.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SPD-T-3B
SPS-T-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้ ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
(Ω)
จำนวนเนื้อหา

฿ 37,952.92

STEEL WORK TABLE FOR CELL PRO 1 ชิ้น 40 วัน ป้องกันไฟฟ้าสถิต เรซิ่น ABS (สีดำนำไฟฟ้า) 460-1254 10⁴ถึง10⁵ 1 หน่วย

฿ 33,897.33

STEEL WORK TABLE FOR CELL PRO 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน เรซิ่น AAS 460-1416 - 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปรับแต่ง ระบบ ท่อเหล็ก
  • ความสูง (mm)
    1800
  • ความกว้าง (mm)
    750
  • ความลึก (mm)
    600
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    60
  • ประกอบ / เสร็จ
    การชุมนุม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ขนาด แผ่นเพลท บน(มิลลิเมตร)
    750 × 600
  • พื้นผิว การทำงานสูง(มิลลิเมตร)
    748 ถึง 978
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    ประเภทหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์ ) ล้อ ยางนำไฟฟ้า 50 มม. 2 ชิ้น, ชนิดหมุน ล้อ ยางนำไฟฟ้า ไฟฟ้าแบบไฟฟ้า 50 มม. 2 ชิ้น
  • กระดาน บน
    ไม้อัด 12 T + เสื่อเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
  • คุณสมบัติ
    แบบปรับได้ ความสูงของพื้นที่การทำงาน ได้ อย่างง่ายดายโดยใช้ชุดยก โต๊ะวางชิ้นงาน แบบแมนนวล (JB-812) (ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับได้ 230 มม.) ความสูงสามารถปรับได้ตามผู้ปฏิบัติงานหรือมิติการทำงานด้วยการ มือจับ เพียงครั้งเดียวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • อุปกรณ์เสริม
    มือจับ สำหรับนักกีฬายก (JB-802H)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะวางชิ้นงาน (JB-812) พื้นผิว (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 230 มิลลิเมตร)

รหัสรุ่น
SPD-T-3B
SPS-T-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้ ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
(Ω)
จำนวนเนื้อหา

฿ 37,952.92

STEEL WORK TABLE FOR CELL PRO 1 ชิ้น 40 วัน ป้องกันไฟฟ้าสถิต เรซิ่น ABS (สีดำนำไฟฟ้า) 460-1254 10⁴ถึง10⁵ 1 หน่วย

฿ 33,897.33

STEEL WORK TABLE FOR CELL PRO 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน เรซิ่น AAS 460-1416 - 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1