(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น แบบ กดทำ แบบ แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ พร้อม สต๊อปเปอร์ แม้ โหลดไฟฟ้า (กก.) 150/250/350

รถเข็น แบบ กดทำ แบบ แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ พร้อม สต๊อปเปอร์ แม้ โหลดไฟฟ้า (กก.) 150/250/350

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,612.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
150KNS
250KNS
350KNS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น ลูกล้อ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 6,612.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 150 740 460 141 100 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-100; หมุน: EJS-100 4989999234602 440-8691 12000 1 หน่วย

฿ 8,482.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 250 840 540 145 100 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-100; หมุน: EJS-100 4989999234640 440-8730 12400 1 หน่วย

฿ 9,927.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 350 946 646 176 125 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-125; หมุน: EJS-125 4989999234688 440-8772 15500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มีแบบสต๊อปเปอร์
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    852
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    HTL01
  • คุณสมบัติ
    เสียงรบกวนจะลดลงอีกด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล มีคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับการเคลื่อนย้ายไปด้านหน้าของล้อหมุนและเพลาของ 4 ล้อ ตำแหน่งของล้อหมุนและล้อคงที่สามารถใช้แทนกันได้เนื่องจากใช้ระยะห่างในการยึดล้อเดียวกัน สามารถหยุดได้โดยการกดแป้น " สต๊อปเปอร์ " หนึ่งครั้ง และเตะ "แป้น" ขึ้นเพื่อปล่อย
  • ระยะพิทช์ติดตั้ง ลูกล้อ
    ⌀100 มม. (82 × 40), ⌀125 มม. (70 × 70)* ล้อหมุนและอยู่กับที่
  • สเปค
    งานประกอบ, ล้อเป็น และ ล้อตาย อย่างละ 2 ชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ/ เสื่อ
    ไวนิลคลอไรด์
  • ไกด์ ประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 คน
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เสียงรบกวนจะลดลงตาม มาตรฐาน- คุณสมบัติ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับการ พีวอท ของ ล้อ หมุนและเพลาทั้ง 4 ล้อตำแหน่งของล้อหมุนและล้อคงที่สามารถใช้แทนกันได้เนื่องจากใช้ระยะห่างในการยึดล้อเดียวกันหยุดโดยการกด "เหยียบ" สต๊อปเปอร์ "เหยียบ" ถึงปล่อยมัน

รหัสรุ่น
150KNS
250KNS
350KNS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น ลูกล้อ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 6,612.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 150 740 460 141 100 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-100; หมุน: EJS-100 4989999234602 440-8691 12000 1 หน่วย

฿ 8,482.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 250 840 540 145 100 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-100; หมุน: EJS-100 4989999234640 440-8730 12400 1 หน่วย

฿ 9,927.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 350 946 646 176 125 ยึดอยู่กับที่ ที่: EKS-125; หมุน: EJS-125 4989999234688 440-8772 15500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1