(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมเครื่องยนต์ | ลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 2.0-4.0 | ช่วง กระแสไฟฟ้า(A) | DC30 ถึง 180 |
---|---|---|---|---|---|
อินพุตการชาร์จจัดอันดับ 50/60 Hz | 100 V AC1.5 kVA | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 520 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 300 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 445 | รหัสของทรัสโก้ | 452-5302 | มวล(ก.) | 58500 |
คุณสมบัติ | แผงการทำงานนั้นมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลความละเอียดสูงใหม่พร้อมทัศนวิสัยที่โดดเด่น การปรับ กระแสไฟฟ้า เชื่อมใหม่ได้ถูกนำมาใช้ซึ่งสามารถเพิ่มลดและปรับได้ 1 A โดยใช้ สวิตช์ สัมผัส (แบบปรับได้ แม้ระหว่างการเชื่อม) อาร์คมีความเสถียรโดยใช้วิธีการชอปเปอร์และการเชื่อมแรงดันไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพตามค่ากระแสไฟฟ้าที่ตั้งไว้เป็นไปได้แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะลดลงหรือแรงดันไฟฟ้าตกเนื่องจากสายเคเบิลหล่นระหว่างการเชื่อม มี ฟังก์ชั่น ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต VRDC เนื่องจากเป็นระบบการชาร์จกระแสคงที่จึงทำการชาร์จโดยไม่ทำให้เกิดภาระกับแบตเตอรี่ลดการชาร์จลงแม้ว่าจะใช้ล้อหมุนเสริมหรือแรงดันไฟฟ้าของเต้าเสียบลดลง | ใช้ | สำหรับการเชื่อมในอาคาร | ติดตั้งแบตเตอรี่ | 17 อา (5 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BDW-180MC2 ในชุด เครื่องจักร เชื่อมที่ใช้แบตเตอรี่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง