(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลม สำหรับการสิ้นสุดของท่อก๊าซส่วนกลางใช้งานได้ดีด้วยการเข้าออกด้านบน / ล่างใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์และในการวิจัย
รหัสสินค้า |
---|
LR2BRL9TRC |
LR2SRL9TRC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ / ตัวเครื่อง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,010.18 | YSA GAS LINE REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทองเหลือง | 434-4651 | ||
฿ 18,814.27 | GAS LINE REGULATOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส | 434-4685 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัว ตัวปรับแรงดันลม แก๊ส | ของไหล ใช้ | ออกซิเจน | การไหล มาตรฐาน | 100 ลิตร / นาที (ไฮโดรเจนฮีเลียม) |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน การทำงานเบื้องต้น | 0.3 ถึง 3 mpa | ความดัน ใช้งานรอง | 0.05 ถึง 0.6 mpa | ของไหล | ออกซิเจนไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศไฮโดรเจนฮีเลียม |
คอนเนคเตอร์ Exit / Entry | RC1 / 4 | มวล(ก.) | 1000 | คุณสมบัติ | ตัวปรับแรงดันลม ปลายท่อก๊าซเข้มข้นใช้งานได้ดีด้วยการเข้าออกด้านบน / ล่าง |
ใช้ | ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์และในการวิจัย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง