(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย ยาง เกจวัดความดัน มาพร้อมกับ น็อตล็อค และ วาล์ว เต้ารับ ซึ่งทนทานต่อการสั่นสะเทือนอย่างมากเมื่อติดตั้งในรถสำหรับจ่ายออกซิเจนให้กับตู้ปลา
รหัสสินค้า |
---|
YR90KE |
YR90KW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รายละเอียดประเภทของ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,543.43 | YSA OXYGEN REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | ประเภท (ประเภทญี่ปุ่นตะวันออก) | 4560125829512 | 434-6840 | ประเภทญี่ปุ่นตะวันออก | ||
฿ 7,543.43 | YSA OXYGEN REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | ประเภท (ประเภทญี่ปุ่นตะวันตก | 4560125829529 | 434-6858 | ประเภทญี่ปุ่นตะวันตก |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัว ตัวปรับแรงดันลม แก๊ส | การไหล มาตรฐาน | 25 ลิตร / นาที (ออกซิเจน) | คอนเนคเตอร์ ออก | φ8 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน การทำงานเบื้องต้น | 2 ถึง 15 mpa | ความดัน ใช้งานรอง | 0.05 ถึง 0.2 mpa | วัสดุ / ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
มวล(ก.) | 1500 | คุณสมบัติ | ด้วย ยาง เกจวัดความดัน พร้อม น็อตล็อค และ วาล์ว ทางออกทนทานต่อการสั่นสะเทือนของรถ | ใช้ | สำหรับจ่ายออกซิเจนให้กับตู้ปลา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง