1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

"Handy Air รอกม้วนสายไฟ" _Weight Drop-Style สต๊อปเปอร์
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
    ฿ 9,417.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายยาง ทำจาก ยูรีเทน ทนต่อแรงกระแทก และเบา
·สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมสามารถติดตั้งบนเพดานและผนังได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สถานที่ งานซ่อมบำรุง รถยนต์โรง ซ่อม ต่างๆ โรงงาน ผลิตแต่ละแห่ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
HA-206N
HA-208NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายยาง ทั้งหมด
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 9,417.28

NPI HANDY AIR REEL 1 ชิ้น 5 วัน 64580117390011102-60462900

฿ 9,903.39

฿ 6,111.38

NPI HANDY AIR REEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84580117390028102-60543100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สายยาง / รอกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.4 × 10 ความดัน 1.4 mpa (14 กก. / ซม. ²)
ความลึก(มิลลิเมตร) 105 ความสูง(มิลลิเมตร) 293 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 247
ติดตั้งด้านหลัก RP1 / 4 ติดตั้งด้านรอง RC1 / 4 ข้อดี สายยาง ทำจาก ยูรีเทน ทนต่อแรงกระแทก และเบา
วัสดุ สายยาง:โพลียูรีเทน (ถัก) สเปค สต๊อปเปอร์ แบบหล่นฟรีแบบไขลานอัตโนมัติ อุปกรณ์เสริม เต้ารับไม้แขวนเสื้อ (แผ่นยึด) สำหรับยึดน็อตและสกรู