1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ อากาศ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • รอกม้วนสายไฟ อากาศ
  • รอกม้วนสายไฟ อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,471.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถต่อและถอด สายยาง เสริม การเชื่อมต่อสายไฟ หลักได้โดยใช้ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียวตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
AC-220
LC-220
LC-230
LC-320
LC-330
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม สายยาง โดยรวม
(ม.)
ID สายยาง
(มิลลิเมตร)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ สายยาง มวล
(กิโลกรัม)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 7,471.33

HTL WINDING AIR REEL 1 ชิ้น 5 วัน 20814.54930510317014106-5025ถัก ไวนิล คลอไรด์ เสริมแรง6.31 หน่วย

฿ 8,986.12

HTL WINDING AIR REEL 1 ชิ้น 10 วัน 208154930510317038106-5033ยางธรรมชาติ เสริมแรง ถัก8.01 หน่วย

฿ 9,853.52

HTL WINDING AIR REEL 1 ชิ้น 5 วัน 308154930510317045106-5041ยางธรรมชาติ เสริมแรง ถัก9.51 หน่วย

฿ 8,986.12

HTL WINDING AIR REEL 1 ชิ้น 12 วัน 208.5164930510317052106-5050ถัก ไวนิล คลอไรด์ เสริมแรง8.01 หน่วย

฿ 13,166.67

HTL WINDING AIR REEL 1 ชิ้น 5 วัน 308.5164930510317069106-5068ถัก ไวนิล คลอไรด์ เสริมแรง9.51 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สายยาง / รอกลม ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) 1 สายยาง ช่วย(ม.) 1
เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านปฐมภูมิ ปลั๊ก คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน 1/4 เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านรอง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน 1/4 คุณสมบัติ สามารถต่อและถอด สายยาง เสริม การเชื่อมต่อสายไฟ หลักได้โดยใช้ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียวตัวเครื่อง
กำลังการผลิตภายใน 1 หน่วย