1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน "แคบเบลเตอร์" สายพาน ผ้า ผ้านอนวูฟเวน【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OFM NARRO BELTER

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน "แคบเบลเตอร์" สายพาน ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น สายพาน เฉพาะด้าน สำหรับเหมือง NR-11 และ NR-11E
·ความยืดหยุ่นเหมาะสมที่สุดสำหรับผิวเรียบ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ลบคม และ งานขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของมุม ทรงตัว L
·สำหรับการขัดพื้นผิวที่ซับซ้อนเช่นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป ละเอียด
· การขัดเงา เพื่อลบรอยไหม้เกรียมและรอยขีดข่วนจากชิ้นส่วนที่ซับซ้อน
·การบรรจุและการลอก แปรงทาสี

รหัสสินค้า
NRH4-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,071.32

OFM NARRO BELTER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด สายพาน(มิลลิเมตร) 4 × 330 สี สีแดง ขนาด อนุภาค(#) 150
ปริมาณบรรจุกล่อง 20 ชิ้น JAN Code 4562137342294 รหัสของทรัสโก้ 364-0884
มวล 100 กรัม / กล่อง คุณสมบัติ ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถขัดผิวได้อย่างราบรื่นเหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดเสี้ยนและลบคม วัสดุ วัสดุฐาน:ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอน วัสดุ สารขัดถู:อลันดัม อลูมินาเม็ด สารขัดถู (A)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRH4-150 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน "แคบเบลเตอร์" สายพาน ผ้า ผ้านอนวูฟเวน