(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น สายพาน เฉพาะด้าน สำหรับเหมือง NR-11 และ NR-11E
·ใช้สำหรับ การขัดเงา รูปทรง ที่ซับซ้อนทุกชนิด
·รองรับ วัสดุ ทุกชนิดตั้งแต่โลหะจนถึง ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลบครีบ
· การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของมุม ทรงตัว L
·สำหรับการขัดพื้นผิวที่ซับซ้อนเช่นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป ละเอียด
ขนาด สายพาน(มิลลิเมตร) | 3 × 330 | สี | สีดำ | ขนาด อนุภาค(#) | Z80 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุกล่อง | 50 ชิ้น | JAN Code | 4562137342300 | รหัสของทรัสโก้ | 364-0876 |
มวล | 113 ก. / กล่อง | คุณสมบัติ | ใช้ การขัดเงา รูปแบบที่ซับซ้อนรองรับการใช้งาน กับ วัสดุ ทุกชนิดตั้งแต่โลหะจนถึงไม้ | วัสดุ | วัสดุฐาน:ผ้า; วัสดุ สารขัดถู:ธัญพืช สารขัดถู เนีย (Z) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRB3-330-Z80 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แคบ" สายพาน ผ้า สารขัดถู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง