1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Trusco คลองเลื่อย แท่งคาร์ไบด์ TB-C-5S【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Trusco คลองเลื่อย แท่งคาร์ไบด์ TB-C-5S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,596.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นคลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ 5 ชิ้นพร้อม ก้าน φ6มม.

คุณสมบัติ

● ความคมชัดเป็นเรื่องที่ดีสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
● คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ 5 ชิ้น ก้าน Φ 6 มม. '


รหัสสินค้า
TB-C060-5S
TB-C095-5S
TB-C127-5S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 3,596.00

CARBIDE BUR SET 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน O6 คลองเลื่อย 5 ชิ้น 165 กรัม4989999239225436-5593165 / คลองเลื่อยTB1C060, TB2C060, TB3C060, TB7C060, TB8C060,

฿ 4,748.00

CARBIDE BUR SET 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน O6 คลองเลื่อย 5 ชิ้น 200 กรัม4989999239249436-5615200 / คลองเลื่อยTB1C095, TB2C095, TB3C095, TB7C095, TB8C095,

฿ 6,966.00

CARBIDE BUR SET 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน O6 คลองเลื่อย 5 ชิ้น 295 กรัม4989999239256436-5623295 / คลองเลื่อยTB1C127, TB2C127, TB3C127, TB7C127,TB8C127

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ / กระบอกสูบ ปลายกลม / กรวยชนิด ปลาย / ประเภทบอล ประเภทผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ วัสดุ อาบน้ำ คาร์ไบด์ ทั้งหมด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 6 คุณสมบัติ มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่นเป็น คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ 5 ชิ้น ก้าน 6 มม. จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) 5