(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจ ออฟเซ็ท ยาว (15 °) M156

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ M156

  • ชนิด
    ประแจ ออฟเซ็ท 2 ปลาย
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (ดิ้น)
    NA
  • มุม ออฟเซ็ท(°)
    15
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย เนื้อหา (มม.)
    10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 19 × 21, 22 × 24
  • คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ)
    6
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    M15-1012, M15-1113, M15-1214, M15-1417, M15-1921,M15-2224
รหัสรุ่น
M156
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,796.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ประแจ ออฟเซ็ท ชนิดตรง ยาว 15°
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานที่ทำในพื้นที่แคบที่มีข้อจำกัดความสูงหรือในที่ลึก
·เนื่องจากความยาวรวมยาวจึงสามารถขันได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·ส่วนของกล่องสามารถใส่เข้ากับ น็อต และ โบลท์ ได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างฐานสิบหกคู่
· ใช้เคสโลหะใหม่และถาดซาตินที่ทนทาน
·คลองเลื่อย 6 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ M156

  • ชนิด
    ประแจ ออฟเซ็ท 2 ปลาย
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (ดิ้น)
    NA
  • มุม ออฟเซ็ท(°)
    15
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย เนื้อหา (มม.)
    10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 19 × 21, 22 × 24
  • คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ)
    6
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    M15-1012, M15-1113, M15-1214, M15-1417, M15-1921,M15-2224
รหัสรุ่น
M156
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,796.13

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์