(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษที่ งานละเอียด DAP-01/DAP-02

ไขควง สำหรับ สกรู พิเศษที่ งานละเอียด DAP-01/DAP-02

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 580.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DAP-01
DAT-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย รายละเอียดประเภท ขนาดเกลียว ลักษณะเฉพาะ

฿ 580.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 อื่น ๆ สำหรับ สกรู pentalobular ♯1 เหมาะเป็น อุปกรณ์เสริม ทดแทนสำหรับสมาร์ทโฟน ด้ามมือจับ มี ฝาครอบ หมุน มีการใช้ ขึ้นลาย กันลื่น

฿ 580.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แรงบิด สำหรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย T2 เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซม / งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์เกมแบบพกพา ส่วนด้ามมือจับมาพร้อมกับฝาปิดแบบหมุนได้ มีการใช้ ขึ้นลาย สำหรับกันลื่น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวด้าม L (มม.)
    23
  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ขนาด ปลาย
    0.9mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    3
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    113
  • น้ำหนัก(ก.)
    6
  • ความยาว ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    90
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    ø10
  • ขนาด ฝาครอบ(มิลลิเมตร)
    ø12×13

รายละเอียดสินค้า

ไขควงออกแบบให้กะทัดรัด สำหรับ สกรูพิเศษที่งานเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
ส่วนด้ามมือจับมีฝาปิดแบบหมุนได้
·ขึ้นลาย กันลื่น
· DAP-01: สำหรับงานปรับ สกรู รูปดาว ( สกรู ห้าแฉก )
· DAP-01: สำหรับ อุปกรณ์เสริม และซ่อมแซม สมาร์ทโฟน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· DAP-01: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยน อุปกรณ์เสริม ของสมาร์ทโฟน
· DAT-02: เหมาะสำหรับการซ่อมแซมและ งานซ่อมบำรุง เครื่องเกมพกพา

รหัสรุ่น
DAP-01
DAT-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย รายละเอียดประเภท ขนาดเกลียว ลักษณะเฉพาะ

฿ 580.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 อื่น ๆ สำหรับ สกรู pentalobular ♯1 เหมาะเป็น อุปกรณ์เสริม ทดแทนสำหรับสมาร์ทโฟน ด้ามมือจับ มี ฝาครอบ หมุน มีการใช้ ขึ้นลาย กันลื่น

฿ 580.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แรงบิด สำหรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย T2 เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซม / งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์เกมแบบพกพา ส่วนด้ามมือจับมาพร้อมกับฝาปิดแบบหมุนได้ มีการใช้ ขึ้นลาย สำหรับกันลื่น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ขอบ ใบมีด : 0.9
● ความยาว ก้าน (มม.): 23
● ความยาวรวม (มม.): 113
● ปริมาณแพ็คมาตรฐาน (ชิ้น): 10

วัสดุ

● วัสดุส่วนปลาย : SWRH62A ( ปลายลวดเหล็กแข็ง )
● ด้ามจับ : PP (โพลีโพรพีลีน)