1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายดอกสว่านคาร์ไบด์แบบเดือยมุม 90° KDR-90

ปลายดอกสว่านคาร์ไบด์แบบเดือยมุม 90° KDR-90
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,127.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: ชนิดก้านตรง / ดอกเอ็นมิลล์ สว่าน ก้าน ดอกสว่าน (คาร์ไบด์)
· วัสดุ: ไมโคร เม็ดขัด อัลลอย
· วัสดุ: เหล็กกล้าทั่วไป [◎] / เหล็กกล้า [○] / สเตนเลส [◎] / เหล็กหล่อ [◎] / อะลูมิเนียม [○] / ทองแดง [○] / เรซิ่น [○]

รหัสสินค้า
KDR-90-2050
KDR-90-2052
KDR-90-2082
KDR-90-2195
KDR-90-2300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด ℓ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,127.77

KOA DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.5538

฿ 1,127.77

KOA DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.52538

฿ 1,127.77

KOA DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 0.82738

฿ 1,275.93

KOA DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 1.952150

฿ 1,275.93

KOA DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 32450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ โลหะผสม อนุภาค Ultrafine ประเภทก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มี รูน้ำมัน ไม่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) 3
ค่าความเผื่อของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 0~-0.004 มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0~-0.006 มุม บิด มุม บิด 30°
มุมบริเวณปลายแหลม 90°