1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์คอเรียวKTBL-2

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์คอเรียวKTBL-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,643.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอมีความ ทรงเรียว เพื่อความยาวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแกะสลักลึก

รหัสสินค้า
KTBL-2R0110
KTBL-2R0120
KTBL-2R0151
KTBL-2R0152
KTBL-2R0210
KTBL-2R0220
KTBL-2R0251
KTBL-2R0252
KTBL-2R0310
KTBL-2R0320
KTBL-2R0410
KTBL-2R0420
KTBL-2R0530
KTBL-2R0540
KTBL-2R1040
KTBL-2R1050
KTBL-2R1540
KTBL-2R1550
KTBL-2R2040
KTBL-2R2050
KTBL-2R2060
KTBL-2R2540
KTBL-2R2550
KTBL-2R2560
KTBL-2R3040
KTBL-2R3050
KTBL-2R3060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (l)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 5,939.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.40.16100100 ถึง -0.008

฿ 6,370.87

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.40.16100200 ถึง -0.008

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.60.156100100 ถึง -0.008

฿ 6,155.00

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.60.156100200 ถึง -0.008

฿ 5,075.60

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.80.26100100 ถึง -0.008

฿ 5,384.00

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.80.26100200 ถึง -0.008

฿ 4,952.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.510.256100100 ถึง -0.008

฿ 5,291.48

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.510.256100200 ถึง -0.008

฿ 4,643.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.50.36100100 ถึง -0.008

฿ 4,952.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.50.36100200 ถึง -0.008

฿ 4,643.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.820.46100100 ถึง -0.008

฿ 4,952.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.820.46100200 ถึง -0.008

฿ 4,643.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 130.56100300 ถึง -0.008

฿ 4,643.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 130.56100400 ถึง -0.008

฿ 4,643.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2616110400 ถึง -0.008

฿ 4,952.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2616110500 ถึง -0.008

฿ 4,952.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 391.56120400 ถึง -0.008

฿ 5,291.48

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 391.56120500 ถึง -0.008

฿ 5,168.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41026120400 ถึง -0.008

฿ 5,384.00

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41026120500 ถึง -0.008

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41026120600 ถึง -0.008

฿ 5,168.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5122.56120400 ถึง -0.008

฿ 5,384.00

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5122.56120500 ถึง -0.008

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5122.56120600 ถึง -0.008

฿ 5,476.52

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61438120400 ถึง -0.009

฿ 5,723.24

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61438120500 ถึง -0.009

฿ 6,031.64

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61438120600 ถึง -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูก ทรงเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
การไล่ระดับสีของส่วนคอ 1 ° (ทั้งสองมุม) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 ถึง -0.01 มุม บิด มุม บิด 30 °
ความเผื่อ R +0.01 ถึง -0.01 วัสดุ โลหะผสม อนุภาค Ultrafine