1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟันสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม ALE-3DLC

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟันสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม ALE-3DLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,670.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: ดอกกัดเอ็นมิล (คาร์ไบด์)
· การเคลือบผิว: DLC
· วัสดุ: อะลูมิเนียม [◎], ทองแดง [◎]
[การใช้งาน] พื้นผิวเรียบ / พื้นผิวด้านข้าง / ร่อง / การพรวดพราด (ฟีด Z)

รหัสสินค้า
ALE-3030
ALE-3035
ALE-3040
ALE-3045
ALE-3050
ALE-3055
ALE-3060
ALE-3065
ALE-3070
ALE-3075
ALE-3080
ALE-3085
ALE-3090
ALE-3095
ALE-3100
ALE-3105
ALE-3110
ALE-3115
ALE-3120
ALE-3130
ALE-3140
ALE-3150
ALE-3160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,670.09

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 39660

฿ 2,731.13

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.510660

฿ 2,700.93

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412660

฿ 2,823.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.513660

฿ 2,793.45

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515660

฿ 2,854.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.516660

฿ 2,854.49

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 618660

฿ 3,471.93

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.519870

฿ 3,502.12

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 721870

฿ 3,471.93

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.522870

฿ 3,689.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 824870

฿ 4,427.96

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5251080

฿ 4,427.96

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9271080

฿ 4,427.96

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5281080

฿ 4,427.96

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10301080

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.5321290

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11331290

฿ 5,569.04

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.5351290

฿ 5,786.14

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12361290

฿ 6,432.55

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 133912100

฿ 7,604.47

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 144212100

฿ 8,005.39

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 154516110

฿ 8,221.26

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164816110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ มุม บิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to -0.01 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ H6 รายละเอียด มุม แรงบิด 45°
วัสดุ โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ