1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดมุมโค้ง CBN 3 ร่องSBRE-3

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดมุมโค้ง CBN 3 ร่องSBRE-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,538.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแกะสลัก วัสดุ ความแข็ง สูงและ เหล็กกล้า ชุบแข็งโดยตรง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยอัตราป้อนสูง
การใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): พื้นผิว เรียบ / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / ตัดเอียง

รหัสสินค้า
SBRE-330002090
SBRE-330002180
SBRE-330010090
SBRE-330010180
SBRE-330020090
SBRE-330020180
SBRE-330050090
SBRE-330050180
SBRE-340005200
SBRE-340010200
SBRE-340020200
SBRE-340050200
SBRE-350005240
SBRE-350010240
SBRE-350020240
SBRE-350050240
SBRE-360005300
SBRE-360010300
SBRE-360020300
SBRE-360050300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 12,538.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.55090.022.95

฿ 13,001.44

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.550180.022.95

฿ 12,538.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.55090.12.95

฿ 13,001.44

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.550180.12.95

฿ 12,538.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.55090.22.95

฿ 13,001.44

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.550180.22.95

฿ 12,538.84

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.55090.52.95

฿ 13,001.44

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31.550180.52.95

฿ 16,116.26

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4260200.053.95

฿ 16,116.26

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4260200.13.95

฿ 16,116.26

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4260200.23.95

฿ 16,116.26

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4260200.53.95

฿ 16,918.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5270240.054.95

฿ 16,918.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5270240.14.95

฿ 16,918.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5270240.24.95

฿ 16,918.10

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5270240.54.95

฿ 19,292.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6270300.055.95

฿ 19,292.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6270300.15.95

฿ 19,292.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6270300.25.95

฿ 19,292.76

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6270300.55.95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด รัศมีการป้อนสูง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ชั้น CBN 2 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด 0 to -0.01
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 to -0.003 มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ +0.005 to -0.005 วัสดุ CBN (Cubic Boron Nitride Crystalline)
รายละเอียด มุม แรงบิด 30°