1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคมงานขัด (ประเภทงานหนัก)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NGA POLISHING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำโนกา
นี่คือ ใบมีดลบคม งานขัด ชนิดงานหนัก
[ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)]3.2

รหัสสินค้า
BK3010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุชิ้นงาน วัสดุ มุมปลายใบมีด ชื่อ / ประเภท ใบมีดลบคม ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด
(มิลลิเมตร)
Single-Edged / Double-Edged หมายเลขในแพ็คเก็ต
(ชิ้น)
ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) รหัสของทรัสโก้ 경도 ใบมีดลบคม รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน สเปค มวล
(ก.)
การเคลือบผิว หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต คุณสมบัติ

฿ 594.00

NGA POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน -เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมHSS45°S150433.2--ขอบเดียว10EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000)NB1000/NG1000112-3297--------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ ชุด ผลิตภัณฑ์ ใบมีด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BK3010 ในชุด ใบมีดลบคมงานขัด (ประเภทงานหนัก)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BK1010
BK1012
BK2010
BK3112
BS1010
BS1011
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุชิ้นงาน วัสดุ มุมปลายใบมีด ชื่อ / ประเภท ใบมีดลบคม ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด
(มิลลิเมตร)
Single-Edged / Double-Edged หมายเลขในแพ็คเก็ต
(ชิ้น)
ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) รหัสของทรัสโก้ 경도 ใบมีดลบคม รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน สเปค มวล
(ก.)
การเคลือบผิว หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต คุณสมบัติ

฿ 644.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พลาสติก / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมHSS40-43-8------62-64RCS101-----철, 알루미늄, 플라스틱의 절삭 끝면 다듬기용, 오른손잡이용

฿ 1,181.46

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน -พลาสติก / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ ดีบุก40----------62-64RC-H.D, 스틸 샹크, 알루미늄, 플라스틱----오른손잡이용

฿ 644.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน -การหล่อ / ทองเหลืองHSS55°S202433.29-ขอบสอง10EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000)NB1000/NG1000112-3327----28-BK2010-

฿ 1,737.93

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน --HSS45°S150TiN-3.2--ขอบเดียว10EL02003 (มือจับ เฉพาะด้าน: NG3000),SN1000 (มือจับ เฉพาะด้าน: UH1000)NB1000/NG1000----BK3010 พร้อม การเคลือบผิว ดีบุก (S150) ขอบด้านขวา สำหรับ เหล็กกล้าความแข็งสูง27การเคลือบผิว TiNBK3112-

฿ 569.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -พลาสติก / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า ชุบแข็งHSS40°S10483.210-ขอบเดียว10EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000)NB1000/NG1000112-2797--------

฿ 1,169.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน -พลาสติก / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียมHSS40S10 LH---------62-64RCS10LH강철, 알루미늄, 플라스틱----왼손잡이용