1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสกัด Chipper Chisu ชนิดกลม/ชนิดเหลี่ยม

ดอกสกัด Chipper Chisu ชนิดกลม/ชนิดเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 854.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสกัด Chipper Chisu ชนิดกลม/ชนิดเหลี่ยม

คุณสมบัติ

● มีสปริงกันดอกสกัดหลุด

การใช้งาน

● สำหรับสกัดคอนกรีตบางในงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และงานไฟฟ้า และสำหรับสกัดหิน สกัดทรายออกจากแบบหล่อ การสกัดตะกรัน ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ

● ความดันลม: 0.6 MPa
รหัสสินค้า
17300111
17501880
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
บังคับ รุ่น

฿ 1,560.62

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 350AA-0SP, 00SP

฿ 854.30

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 8 วัน 300AA-1ASP to 3SP,15XSP to 75SP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่ว ประเภท กลม