1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Super U (ฉCorodrill 880)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

ดอกสว่าน Super U (ฉCorodrill 880)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านแบบปลายใบมีดสำหรับเปลี่ยนใบมีดพร้อมประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
880-D2300L25-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน มี / ไม่มีรู น้ำมัน ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดรู ไพล็อต ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การใช้งาน ความหยาบของ พื้นผิว ผ่านกรรมวิธี ra
((7.5 + L / μm)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC ประแจส่วนประกอบ ชิป IC ใช้งานได้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
อื่น ๆ

฿ 33,586.12

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 23119เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○]194ดอกเอ็นมิลล์ ก้านNA11613825-+0.52488+0.40/0+0.24/+0.04การขุดเจาะทั่วไป1 ถึง 5ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน-5513 020-585680 046-03 (7IP)880-04: P/C0.3เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 880-D2300L25-05 ในชุด ดอกสว่าน Super U (ฉCorodrill 880)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
132L-1616050-B
132L-2205050-B
132L-2206050-B
880-D2350L25-03
880-D2390L25-03
880-D2400L25-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน มี / ไม่มีรู น้ำมัน ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดรู ไพล็อต ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การใช้งาน ความหยาบของ พื้นผิว ผ่านกรรมวิธี ra
((7.5 + L / μm)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC ประแจส่วนประกอบ ชิป IC ใช้งานได้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
อื่น ๆ

฿ 10,496.15

1 ชิ้น 5 วัน ------------------------

฿ 9,886.00

1 ชิ้น 5 วัน ------------------------

฿ 9,886.00

1 ชิ้น 5 วัน ------------------------

฿ 26,877.54

1 ชิ้น 5 วัน 23.574อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / ไททาเนียม[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[◯]149ดอกเอ็นมิลล์ ก้านNA719325-+0.424.388+0.25/0+0.20/0การขุดเจาะทั่วไป1 ถึง 5ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน-5513 020-585680 046-03 (7IP)880-04: P/C0.3เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766

฿ 26,877.54

1 ชิ้น 5 วัน 23.976อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / ไททาเนียม[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[◯]151ดอกเอ็นมิลล์ ก้านNA729525M27+0.324.588+0.25/0+0.20/0การขุดเจาะทั่วไป1 ถึง 5ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน-5513 020-585680 046-03 (7IP)880-04: P/C0.3เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766

฿ 25,525.43

1 ชิ้น 5 วัน 2452อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / ไททาเนียม[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้าความแข็งสูง[◯]127ดอกเอ็นมิลล์ ก้านNA487125-+1.126.288+0.25/0+0.20/0การขุดเจาะทั่วไป1 ถึง 5ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน-5513 020-575680 046-04 (9IP)880-05: P/C0.4เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766