(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน
·เหล็กและ สเตนเลส
·สำหรับงานเหล็ก
·ทำมุมเพื่อให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้แม้จะใช้จิ๊กซอว์ที่ไม่มี ฟังก์ชั่น วงโคจรก็ตาม
·สำหรับตัด เหล็ก แผ่น เหล็กละมุน มีความหนา 1.5 ถึง 3.0 มม
การใช้งาน | แผ่น เหล็กละมุน / สเตนเลส | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทรวม | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 24 | ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 85 |
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 65 | ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น สังเคราะห์)(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 6 | ความสามารถในการตัด (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 6 |
ความสามารถในการตัด ( แผ่น เหล็กละมุน )(มิลลิเมตร) | 1.5-3 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 ชิ้น | รายละเอียด วัสดุ | วัสดุ SKH |
ประเภทเมานต์ | รุ่นมาตรฐาน | แอพพลิเคชั่นหลัก | งานเหล็กและ สเตนเลส | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้ ใช้ สำหรับงานเหล็ก รวมถึง เหล็กฉาก ตัดความเร็วสูงสำหรับ เลื่อยจิ๊กซอว์ ไม่มี ฟังก์ชั่น โคจร สำหรับการตัดแผ่น เหล็กกล้า อ่อน 1.5 ถึง 3.0 มม. |
รุ่น รองรับการใช้งาน | * JSE-60A, MJ-50 (* รุ่น ผลิตภัณฑ์ เก่า) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6640647 ในชุด ใบเลื่อยจิ๊กซอว์6640647
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง