(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับ เลื่อยวงเดือน ที่ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เหมาะสำหรับตัด ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใบเลื่อยวงเดือน ใช้สำหรับตัด ไม้
วัสดุ ตัดหลัก: วัสดุก่อสร้าง จากไม้
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: MW-14S/YW-14S
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 140 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.55 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(P) | 80 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 12.7 | ใบมีดลบคม เลื่อย ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.0 |
รุ่น รองรับการใช้งาน | * MW-14S * YW-14S (* รุ่น ผลิตภัณฑ์ เก่า) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6651567 ในชุด ใบมีดแนวตั้งและแนวนอนรวมสำหรับเลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยวงเดือน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง