(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับทั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายใน / ภายนอก
[คุณสมบัติ]
·การทำเกลียวทำได้ใน 1 รอบ
·ร่อง เกลียว ช่วยลด แรงบิด การตัดและการประมวลผลที่ราบรื่นขึ้น
·เวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถสั้นลงได้ด้วยชนิด แบบหลายใบมีด โดยนับฟลุตตั้งแต่ 3 ถึง 6
·เริ่มต้นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 2.2 มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กต่างๆ
·สามารถใช้เพื่อตัด เกลียว มีประสิทธิภาพได้จนถึงขอบของรูตาบอด
·สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวกัน ใน การ เครื่องจักร ชิ้นงานที่มี วัสดุ ต่างกันได้
· การขัดเงา สะอาดมาก
·การ การเคลือบผิว หลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ
·ลด ความดัน ตัดทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานบาง ๆ ได้
·สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวกันสำหรับเกลียวซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
0606C927NPT |
0808C1418NPT |
1616D2711.5NPT |
2020D398NPT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,002.11 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | ||
฿ 10,691.04 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | ||
฿ 19,928.06 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 105 | ||
฿ 28,698.80 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 105 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง