(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์ME230T

เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์ME230T

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ME230T

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    22.2
  • ส่วนการตัด: ประเภท โซ่
    25AP-60E
  • ส่วนการตัด: ความยาวแถบ ไกด์(มิลลิเมตร)
    250
  • ความยาวหน่วย ตัวเครื่อง
    242
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    0.74
  • มวล(ก.)
    2500
  • สเปค เครื่องยนต์
    เครื่องเกิดไอ: ชนิด ไดอะแฟรม วิธีการจุดระเบิด: แบบใช้ไฟฟ้า เผาไหม้ ไฟฟ้า อัตราส่วนเชื้อเพลิงผสม: น้ำมันเบนซิน 25: 1: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [MEA3110T / MEA6100UR] 25: 1 หรือ 50: 1 (น้ำมันเบนซิน: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JASO-FC])
  • หัวเทียนเครื่องยนต์
    NGK-CMR4A
  • ความจุ ถังน้ำ เครื่องยนต์(L)
    0.2
  • ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s2)
    6.0 (ที่ มือจับ ด้านซ้าย) 5.0 (ที่ มือจับ ด้านขวา)
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    โซ่ / ประแจ 13-16 (782023-7)
  • คุณสมบัติ
    น้ำหนักเบา (2.5 กก.) และปั๊ม สีรองพื้น ขนาดกะทัดรัด พลังที่จำเป็นในการดึงเชือกสตาร์ทเตอร์ลดลงประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ผ่านคุณสมบัติ "เริ่มต้นง่าย"
  • สเปค
    โครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม โซ่ เบรค การหล่อลื่น อัตโนมัติ สตาร์ทเตอร์ แต่ต้องใช้ประมาณ 1/3 ถึง 1/2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมตนเองของไอเสียญี่ปุ่น
รหัสรุ่น
ME230T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,845.00

MKT POWER TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    22.2
  • ส่วนการตัด: ประเภท โซ่
    25AP-60E
  • ส่วนการตัด: ความยาวแถบ ไกด์(มิลลิเมตร)
    250
  • ความยาวหน่วย ตัวเครื่อง
    242
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    0.74
  • มวล(ก.)
    2500
  • สเปค เครื่องยนต์
    เครื่องเกิดไอ: ชนิด ไดอะแฟรม วิธีการจุดระเบิด: แบบใช้ไฟฟ้า เผาไหม้ ไฟฟ้า อัตราส่วนเชื้อเพลิงผสม: น้ำมันเบนซิน 25: 1: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [MEA3110T / MEA6100UR] 25: 1 หรือ 50: 1 (น้ำมันเบนซิน: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JASO-FC])
  • หัวเทียนเครื่องยนต์
    NGK-CMR4A
  • ความจุ ถังน้ำ เครื่องยนต์(L)
    0.2
  • ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s2)
    6.0 (ที่ มือจับ ด้านซ้าย) 5.0 (ที่ มือจับ ด้านขวา)
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    โซ่ / ประแจ 13-16 (782023-7)
  • คุณสมบัติ
    น้ำหนักเบา (2.5 กก.) และปั๊ม สีรองพื้น ขนาดกะทัดรัด พลังที่จำเป็นในการดึงเชือกสตาร์ทเตอร์ลดลงประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ผ่านคุณสมบัติ "เริ่มต้นง่าย"
  • สเปค
    โครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม โซ่ เบรค การหล่อลื่น อัตโนมัติ สตาร์ทเตอร์ แต่ต้องใช้ประมาณ 1/3 ถึง 1/2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมตนเองของไอเสียญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา 2.5 กก. และกะทัดรัดแรงดึงเชือก สตาร์ทเตอร์ ประมาณ 1/3 - 1/2 ของปกติด้วย "สตาร์ทง่าย"ปั๊ม สีรองพื้น .

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ME230T

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เลื่อย โซ่ เครื่องยนต์
  • ปริมาณการ ระบบระบายอากาศ(ซีซี)
    22.2
  • ส่วนการตัด: ประเภท โซ่
    25AP-60E
  • ส่วนการตัด: ความยาวแถบ ไกด์(มิลลิเมตร)
    250
  • ความยาวหน่วย ตัวเครื่อง
    242
  • เอาต์พุต สูงสุด(กิโลวัตต์)
    0.74
  • มวล(ก.)
    2500
  • สเปค เครื่องยนต์
    เครื่องเกิดไอ: ชนิด ไดอะแฟรม วิธีการจุดระเบิด: แบบใช้ไฟฟ้า เผาไหม้ ไฟฟ้า อัตราส่วนเชื้อเพลิงผสม: น้ำมันเบนซิน 25: 1: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [MEA3110T / MEA6100UR] 25: 1 หรือ 50: 1 (น้ำมันเบนซิน: น้ำมัน 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JASO-FC])
  • หัวเทียนเครื่องยนต์
    NGK-CMR4A
  • ความจุ ถังน้ำ เครื่องยนต์(L)
    0.2
  • ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s2)
    6.0 (ที่ มือจับ ด้านซ้าย) 5.0 (ที่ มือจับ ด้านขวา)
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    โซ่ / ประแจ 13-16 (782023-7)
  • คุณสมบัติ
    น้ำหนักเบา (2.5 กก.) และปั๊ม สีรองพื้น ขนาดกะทัดรัด พลังที่จำเป็นในการดึงเชือกสตาร์ทเตอร์ลดลงประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ผ่านคุณสมบัติ "เริ่มต้นง่าย"
  • สเปค
    โครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม โซ่ เบรค การหล่อลื่น อัตโนมัติ สตาร์ทเตอร์ แต่ต้องใช้ประมาณ 1/3 ถึง 1/2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมตนเองของไอเสียญี่ปุ่น
รหัสรุ่น
ME230T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,845.00

MKT POWER TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1