(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงอิมแพค (สินค้าครบชุด)【1-7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไขควงอิมแพค (สินค้าครบชุด)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,336.93 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
240001
250001
260002
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 คำชี้แจงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 2,035.61

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น - 1 วัน 10 (+)2×36/80, (+)3×36/80(+)4×36, (-)10×36 4907587061126 - 205× 60×60

฿ 1,545.33

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น - 12 วัน 10 (-)10, (+)2, (+)3, (+)4 4907587060921 - 325× 80×38

฿ 1,336.93

IMPACT DRIVER (SET ITEM) 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5 ~ 7 -5, -6, -7, +1, +2, 4907587061188 484-1425 225×110×33

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควงสำหรับถอด สกรู ที่เป็นสนิม
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับซ้ายและขวาได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
·ใช้พลาสติกอ่อนที่จับง่ายและกันลื่นซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของมือเป็นหลัก
·สำหรับงานหนัก
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาด 12.7 มม. สามารถติดตั้งได้โดยถอดอแดปเตอร์ออก
·ไดรฟ์หกเหลี่ยม 8 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอด สกรู มีหัวที่เสียหายและ สกรูเป็นสนิม อีกทั้งยังสะดวกสำหรับการขันให้แน่น

รหัสรุ่น
240001
250001
260002
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 คำชี้แจงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 2,035.61

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น - 1 วัน 10 (+)2×36/80, (+)3×36/80(+)4×36, (-)10×36 4907587061126 - 205× 60×60

฿ 1,545.33

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น - 12 วัน 10 (-)10, (+)2, (+)3, (+)4 4907587060921 - 325× 80×38

฿ 1,336.93

IMPACT DRIVER (SET ITEM) 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5 ~ 7 -5, -6, -7, +1, +2, 4907587061188 484-1425 225×110×33

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เหมาะการคลาย สกรูที่หัวเสียหาย และ สกรูที่เป็นสนิม

สเปค

● ในชุดสินค้าประกอบด้วย: ตัวเครื่อง หัวไขควง u 5, 6, 7, y 1, 2, 3
● จำนวนต่อชุด : 7 ชิ้น
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน : 5 ชุด
●หัวไขควง: 125 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง: โลหะผสม เหล็กกล้า
● มือจับ: อีลาสโตเมอร์