(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดทราบว่าชิปหรือชิ้นส่วนอาจกระจายเนื่องจากแรงเหวี่ยงหากหมุนด้วยความเร็วสูงสุดหรือสูงกว่าโดยไม่ตั้งใจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รูป | rε (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | มุม คราด (°) AR (MAX) | มุม คราด (°) RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,227.54 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 200 | 32 | 2 | รูปที่ 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12 ° | -20 ° | ||
฿ 12,004.56 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 140 | 32 | 3 | รูปที่ 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12 ° | -20 ° | ||
฿ 13,227.54 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 102 | 32 | 3 | รูปที่ 3 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12 ° | -20 ° | ||
฿ 16,488.83 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 200 | 32 | 3 | รูปที่ 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12 ° | -16.5 ° | ||
฿ 14,983.61 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 160 | 32 | 4 | รูปที่ 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12 ° | -16.5 ° | ||
฿ 15,265.85 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 200 | 32 | 2 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11 ° | -18 ° | ||
฿ 13,854.70 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 160 | 32 | 3 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11 ° | -18 ° | ||
฿ 16,488.83 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 100 | 32 | 4 | รูปที่ 4 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12 ° | -16.5 ° | ||
฿ 15,265.85 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 100 | 32 | 3 | รูปที่ 4 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11 ° | -18 ° | ||
฿ 18,307.62 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 300 | 42 | 4 | รูปที่ 2 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12 ° | -15.5 ° | ||
฿ 16,645.62 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 170 | 42 | 5 | รูปที่ 2 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12 ° | -15.5 ° | ||
฿ 16,927.84 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 300 | 42 | 3 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11 ° | -16.5 ° | ||
฿ 15,391.27 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 170 | 42 | 4 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11 ° | -16.5 ° | ||
฿ 18,307.62 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 110 | 40 | 5 | รูปที่ 4 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12 ° | -15.5 ° | ||
฿ 16,927.84 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 110 | 40 | 4 | รูปที่ 4 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11 ° | -16.5 ° | ||
฿ 18,621.21 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 300 | 42 | 4 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11 ° | -16.5 ° | ||
฿ 16,927.84 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 170 | 42 | 5 | รูปที่ 2 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11 ° | -16.5 ° | ||
฿ 18,621.21 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 120 | 40 | 5 | รูปที่ 4 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11 ° | -16.5 ° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง