(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
R300-040A32-12M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | การ กระจาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,561.18 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 40 มม | 250 | 32 | 3 | 6 | 11400 | - | 1.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 12 | การหารไม่เท่ากัน |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทรายละเอียด | ก้าน ทรงกระบอก |
วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกัดดายและการกัดปาดหน้า, การกัดร่องเต็ม, การกัดปาดหน้า, การพรวดพราด, การตัดแต่ง, การขึ้นรูป, การทำโปรไฟล์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R300-040A32-12M ในชุด หัวกัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรไฟล์ CoroMill 300
รหัสสินค้า |
---|
R300-025A20-08M |
R300-032A25-08H |
R300-032A25-08M |
R300-032A25-10H |
R300-032A25-12H |
R300-040A32-12H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | การ กระจาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,938.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน / ด้าน | 25 มม | 150 | 20 | 3 | 4 | 7200 | 17 | 0.4 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 8 | การหารไม่เท่ากัน | ||
฿ 24,641.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 32 มม | 150 | 25 | 5 | 4 | 35900 | 24 | 0.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 8 | หารเท่ากัน | ||
฿ 22,561.18 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 32 มม | 190 | 25 | 4 | 4 | 9000 | - | 0.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 8 | การหารไม่เท่ากัน | ||
฿ 22,561.18 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 32 มม | 150 | 25 | 4 | 5 | 28500 | 22 | 0.7 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 10 | หารเท่ากัน | ||
฿ 20,429.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 32 มม | 150 | 25 | 3 | 6 | 35500 | 20 | 0.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน | ||
฿ 24,641.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องบิน | 40 มม | 150 | 32 | 4 | 6 | 28500 | 28 | 1.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | 12 | หารเท่ากัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง