(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
R216.24-12030CAJ12G-1610 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ชนิด | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดD⁴ (มิลลิเมตร) | lsh บิด (mm₂) | ความยาว ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,372.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 12 | 4 | รัศมี | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | กลาง l2 ยาว l3 หรือ l22 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 | การใช้เครื่องจักร | ร่อง | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H5 |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -30 | ทิศทางการหมุน | มือขวา | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ |
ขุดเจาะ | เครื่องมือ ขุดเจาะ | การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | แบบเหลี่ยม มุมมน | วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก |
ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | ใบมีดลบคม | แบบตรง | ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | > 75 |
มุมคายγ(°) | <-3 | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าทางลาด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R216.24-12030CAJ12G-1610 ในชุด CoroMill plura ดอกกัดปลายขอบคาร์ไบด์แบบตัดตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
R216.22-03030BAI03G-1610 |
R216.22-03030BAP03G-1610 |
R216.22-04030BAI04G-1610 |
R216.24-12030CAP12G-1610 |
R216.24-12030DAI12G-1610 |
R216.24-12030EAJ12G-1610 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ชนิด | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดD⁴ (มิลลิเมตร) | lsh บิด (mm₂) | ความยาว ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,992.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 3 | 2 | รัศมี | 57 | 6 | 19 | - | 18 | Medium l², medium l³หรือ l 22 | ||
฿ 4,347.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 3 | 2 | รัศมีคอยาว | 80 | 6 | 4 | - | 16 | ยาว l2 ยาว l3 หรือ l22 | ||
฿ 4,616.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 2 | รัศมี | 57 | 6 | 20 | - | 22.4 | Medium l², medium l³หรือ l 22 | ||
฿ 12,108.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 12 | 4 | รัศมีคอยาว | 140 | 14 | 14 | - | 71 | ยาว l2 ยาว l3 หรือ l22 | ||
฿ 9,935.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 12 | 4 | รัศมี | 83 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l², medium l³หรือ l 22 | ||
฿ 11,372.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 12 | 4 | รัศมี | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | กลาง l2 ยาว l3 หรือ l22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง