1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องตัดขอบยาว CoroMill 490

เครื่องตัดขอบยาว CoroMill 490
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,595.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
490-020B16-08L
490-020B20-08L
490-025B20-08L
490-025B25-08M
490-032B25-08L
490-032B25-08M
490-032B32-08L
490-032B32-08M
490-040B32-08H
490-040B32-08M
490-040B32-14H
490-040B32-14M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
การขัดเงา หมวดหมู่ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)

฿ 16,595.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20 มมการตกแต่ง741625.525485000.1พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)8หารเท่ากัน50.5

฿ 17,516.75

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20 มมการตกแต่ง762025.525485000.1พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)8หารเท่ากัน51.5

฿ 17,555.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25 มมการตกแต่ง832025.532404000.2พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)8หารเท่ากัน58.5

฿ 18,992.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง882535.532404000.3ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8หารเท่ากัน56.5

฿ 21,005.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 32 มมการตกแต่ง982535.540339000.4พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)8การหารไม่เท่ากัน66.5

฿ 22,538.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 32 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง982545.540339000.4ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8หารเท่ากัน66.5

฿ 22,249.15

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 32 มมการตกแต่ง1003235.540339000.5พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)8การหารไม่เท่ากัน64.5

฿ 22,395.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 32 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง1003245.540339000.5ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8หารเท่ากัน64.5

฿ 25,845.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 40 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง1123265.550293000.7Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)8หารเท่ากัน76.5

฿ 24,173.31

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 40 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง1123245.550293000.7ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)8การหารไม่เท่ากัน76.5

฿ 25,837.46

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 40 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง1123241050264000.6Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)14หารเท่ากัน76.5

฿ 22,093.14

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 40 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง1123231050264000.6ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)14การหารไม่เท่ากัน76.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ประเภทรายละเอียด ก้าน เวลดอน ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) -
วัตถุให้ความเย็น ศูนย์น้ำหล่อเย็น มุม ตัด (κr)(°) 90