1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัตเตอร์ CoroMill 345 (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

คัตเตอร์ CoroMill 345
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,541.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดตัวเลือกแรกเมื่อประสิทธิภาพการผลิตสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
[คุณสมบัติ]
แสดงความแข็งและ ความแกร่ง สูง
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแม้จะใช้ระยะกินลึกมากร่วมกับอัตราป้อนต่อ ฟัน ตัดที่สูง

รหัสสินค้า
345-080C6-13M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
วิธีการติดตั้ง ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ประเภทรายละเอียด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
วัตถุให้ความเย็น มวล
(กิโลกรัม)
สเปค การ กระจาย ใบมีดลบคม ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)

฿ 46,951.25

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 94.08 มมปลั๊กตรงกลาง-446CoromantCAPTO8063ศูนย์น้ำหล่อเย็น2ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)การหารไม่เท่ากัน70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 6 มุม ตัด (κr)(°) 45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 345-080C6-13M ในชุด คัตเตอร์ CoroMill 345

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
345-050C5-13M
345-050C6-13H
345-050C6-13M
345-080C8-13M
345-080Q27-13H
345-100C8-13H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
วิธีการติดตั้ง ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ประเภทรายละเอียด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
วัตถุให้ความเย็น มวล
(กิโลกรัม)
สเปค การ กระจาย ใบมีดลบคม ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)

฿ 32,858.05

1 ชิ้น 5 วัน 64.08 มมปลั๊กตรงกลาง-354CoromantCAPTO5050ศูนย์น้ำหล่อเย็น0.9ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)การหารไม่เท่ากัน60

฿ 35,666.29

1 ชิ้น 5 วัน 64.08 มมปลั๊กตรงกลาง-445CoromantCAPTO5063ศูนย์น้ำหล่อเย็น1.3Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)หารเท่ากัน60

฿ 32,858.05

1 ชิ้น 5 วัน 64.08 มมปลั๊กตรงกลาง-444CoromantCAPTO5063ศูนย์น้ำหล่อเย็น1.3ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)การหารไม่เท่ากัน60

฿ 46,951.25

1 ชิ้น 5 วัน 94.08 มมปลั๊กตรงกลาง-556CoromantCAPTO8080ศูนย์น้ำหล่อเย็น2.8ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)การหารไม่เท่ากัน70

฿ 45,679.02

1 ชิ้น 5 วัน 94.08 มมแขนจับป้อมมีด50278แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง80-ศูนย์น้ำหล่อเย็น1.1Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)หารเท่ากัน-

฿ 62,448.57

1 ชิ้น 5 วัน 114.08 มมปลั๊กตรงกลาง-5510CoromantCAPTO10080ศูนย์น้ำหล่อเย็น3.7Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)หารเท่ากัน80