1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ CoroMill 245 (รหัสสินค้า)

SDV MILLING HOLDER_CHIP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัตเตอร์ CoroMill 245
  • คัตเตอร์ CoroMill 245
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,489.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
R245-100Q32-12H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ประเภทรายละเอียด มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ขนาด / L2
(มิลลิเมตร)

฿ 53,583.69

SDV MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 112.5 มม3210611300รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-1001.4Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)12หารเท่ากัน50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ มุม ตัด (κr)(°) 45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R245-100Q32-12H ในชุด คัตเตอร์ CoroMill 245

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R245-080Q27-12H
R245-080Q27-12L
R245-080Q27-12M
R245-100Q32-12L
R245-100Q32-12M
R245-100Q32-18H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ประเภทรายละเอียด มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ขนาด / L2
(มิลลิเมตร)

฿ 41,756.00

1 ชิ้น 5 วัน 92.5 มม278612700รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-801Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)12หารเท่ากัน50-

฿ 29,453.64

1 ชิ้น 5 วัน 92.5 มม274612700รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-801พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)12การหารไม่เท่ากัน50-

฿ 36,786.26

1 ชิ้น 5 วัน 92.5 มม276612700รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-801ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)12หารเท่ากัน50-

฿ 35,018.11

1 ชิ้น 5 วัน 112.5 มม325611300รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-1001.4พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต)12การหารไม่เท่ากัน50-

฿ 42,350.74

1 ชิ้น 5 วัน 112.5 มม327611300รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-1001.4ครอส พิทช์ (ร่องกลาง)12หารเท่ากัน50-

฿ 34,758.09

1 ชิ้น 5 วัน 118.8 มม326105400รุ่นมิลลิเมตร / แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง-1001.9Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)18การหารไม่เท่ากัน50-