1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CoroCut 1/2 ดอกสว่านคว้าน / งานตัดเซาะร่อง (รหัสสินค้า)

SDV HOLDER

CoroCut 1/2 ดอกสว่านคว้าน / งานตัดเซาะร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,411.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
RAG123J13-50B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด dch
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาด d มม
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 26,201.49

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 513มือขวา47J23.53506512N123J2-0500- จีเอ็ม5.5605038.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การกลึงตามแบบ จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 2 มุม ระบบ แคลมป์ยึด ที่ แคลมป์ยึด สกรู
สเปค หัวคว้านแบนทรงกระบอกทั้งหมดมีรูน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RAG123J13-50B ในชุด CoroCut 1/2 ดอกสว่านคว้าน / งานตัดเซาะร่อง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LAG123G11-40B
LAG123H10-32B
LAG123H11-40B
LAG123H13-50B
RAG123K11-40B
RAG123K13-50B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด dch
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาด d มม
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 23,289.24

1 ชิ้น 6 วัน 311มือซ้าย37G18.53005512N123G2-0300-GM4.55040วันที่ 31

฿ 18,504.83

1 ชิ้น 6 วัน 410มือซ้าย30H15250459N123H2-0400-GM4.5403226.5

฿ 23,289.24

1 ชิ้น 6 วัน 411มือซ้าย37H18.53005512N123H2-0400-GM55040วันที่ 31

฿ 26,201.49

1 ชิ้น 6 วัน 413มือซ้าย47H23.53506512N123H2-0400-GM5605038.25

฿ 23,289.24

1 ชิ้น 6 วัน 611มือขวา37K18.53005512N123K2-0600-GM5.55040วันที่ 31

฿ 26,201.49

1 ชิ้น 6 วัน 613มือขวา47K23.53506512N123K2-0600-GM5.5605038.25