1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

T-Max q-cut plunging / งานตัดเซาะร่อง ก้าน bit (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,115.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ แยกส่วนและ งานตัดเซาะร่อง ที่ปรับปรุงกำลังการผลิตชิ้นส่วนโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
LF151.23-1616-30M1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 7,115.86

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 320มือซ้าย1630161610041N151.2-300-5E517-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก / การกลึงตามแบบ จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 1 มุม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF151.23-1616-30M1 ในชุด T-Max q-cut plunging / งานตัดเซาะร่อง ก้าน bit

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LF151.23-2020-20M1
LF151.23-2020-25M1
LF151.23-2020-40M1
LF151.23-2525-25M1
LF151.23-2525-60M1
LF151.23-3225-30M1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 8,155.95

1 ชิ้น 5 วัน 215มือซ้าย2020202012539N151.2-200-5E421-

฿ 8,155.95

1 ชิ้น 5 วัน 2.520มือซ้าย2025202012540N151.2-250-5E421-

฿ 8,155.95

1 ชิ้น 5 วัน 425มือซ้าย2040202012547N151.2-400-5E7.521-

฿ 8,676.00

1 ชิ้น 5 วัน 2.520มือซ้าย2525252515040N151.2-250-5E426-

฿ 8,676.00

1 ชิ้น 5 วัน 632มือซ้าย2560252515058N151.2-600-5E7.526-

฿ 9,300.05

1 ชิ้น 5 วัน 320มือซ้าย3230253217041N151.2-300-5E526-