1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลายดอกกัด (มีรู)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MILLING INSERTS

ปลายดอกกัด (มีรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· รูปทรง: "คุณสมบัติอื่นๆ ของ วัสดุ" · PR1225 เป็น MEGACOAT ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมสำหรับซับสเตร คาร์ไบด์ เนื้อละเอียด

รหัสสินค้า
NDCW150320TR-TN100M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) วัสดุชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ อย่างเห็นแก่ตัว rε (Z)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
W (X)
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
α β

฿ 485.68

MILLING INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า-TN100Mมือขวา2.04.59.525-15.03.18-15 °-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDCW150320TR-TN100M ในชุด ปลายดอกกัด (มีรู)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BDGT170404FR-JA-GW25
BDGT170408FR-JA-GW25
BDGT170420FR-JA-GW25
NDCW150330TR-TN100M
NDCW150340TR-TN100M
PNEA1106XNTN-T01020-KS6050
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) วัสดุชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ อย่างเห็นแก่ตัว rε (Z)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
W (X)
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
α β

฿ 512.00

10 ชิ้น 40 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.4GW25มือขวา-4.49.617.0-4.9-18 °13 °

฿ 512.00

10 ชิ้น 40 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.8GW25มือขวา-4.49.617.0-4.9-18 °13 °

฿ 512.00

10 ชิ้น 40 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม2.0GW25มือขวา-4.49.617.0-4.9-18 °13 °

฿ 483.04

10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า-TN100Mมือขวา3.04.59.525-15.03.18-15 °-

฿ 483.04

10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า-TN100Mมือขวา4.04.59.525-15.03.18-15 °-

฿ 796.07

10 ชิ้น 5 วัน P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ)เหล็กหล่อ-KS6050---16.94-1.56.51.5--