1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แอกเซลมิลล์ชนิดประสิทธิภาพสูง 3 มิติ 3ZFKS (สั้น)

แอกเซลมิลล์ชนิดประสิทธิภาพสูง 3 มิติ 3ZFKS (สั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หนึ่งหน่วยรองรับการ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สาม แบบ:แรงดึง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานตัดเซาะร่อง และการตกแต่ง

รหัสสินค้า
3ZFKS060-090-06
3ZFKS070-105-08
3ZFKS080-120-08
3ZFKS100-150-10
3ZFKS120-180-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
Underneck length ℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,257.18

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 696500-0.02--

฿ 2,894.00

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 710.58600-0.027.211.3

฿ 2,894.00

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 812860-0.005-0.025--

฿ 3,386.09

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10151070-0.005-0.025--

฿ 4,920.25

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12181275-0.01-0.03--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) รายละเอียดการ การเคลือบผิว เมกะ-Coat มุม บิด(°) 45