(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัน ดอกเอ็นมิลล์ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ 4 ฟัน
การเคลือบผิว MEGACOAT และขอบคมตัดคุณภาพสูงให้ความทนทานต่อการขัดถูสูงและ ทนความร้อน สำหรับการกัดปลาย งานละเอียด สูง
สามารถทำการเจาะและ การทําแชมเฟอร์ ในเวลาเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานขัดผิว เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | Underneck length ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.10 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | 0-.015 | 3.15 | 12 | ||
฿ 2,222.01 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 0-.015 | 3.68 | 12 | ||
฿ 1,208.89 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 50 | 0-.015 | 4.2 | 13.2 | ||
฿ 2,395.68 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 0-.015 | 4.7 | 13.2 | ||
฿ 1,266.79 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 0-.015 | 5.2 | 15.6 | ||
฿ 2,540.41 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 0-.015 | 5.7 | 15.6 | ||
฿ 1,324.67 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 0-.020 | - | - | ||
฿ 2,135.17 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 2,858.83 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 3,524.59 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 9,082.29 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | 75 | -0.010-0.030 | 14.2 | 36.4 | ||
฿ 14,582.08 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | 15.2 | 42 | ||
฿ 12,903.21 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เมกะ-Coat | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง