(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิติ T:แสดงความลึกของร่องที่กลึงได้(เมื่อ มิติ T 20 มม. ขึ้นไปความลึกของร่องสูงสุดของ ปลาย สเปค 2 มุมคือ 18 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
KGDFL2525X85-3BS |
KGDFR2525X70-4CS |
KGDFR2525X110-3CS |
KGDFR2525X115-5DS |
KGDFR2525X150-4CS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ของตัว | φDmax (มิลลิเมตร) | MIND MIN (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงก์ (มิลลิเมตร) | สามารถทำงานได้ลึก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ใบมีดลบคม W (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,210.18 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับมือซ้าย | 110 | 85 | 25 | 29.5 | 25 | 7 | 145 | 38 | 15 | □20 | 15 | 3 | ||
฿ 8,617.84 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับมือขวา | 100 | 70 | 20 | 24.5 | 20 | 12 | 155 | 48 | 25 | □25 | 25 | 4 | ||
฿ 8,617.84 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับมือขวา | 145 | 110 | 25 | 29.5 | 25 | 7 | 155 | 48 | 25 | □20 | 25 | 3 | ||
฿ 8,617.84 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับมือขวา | 180 | 115 | 25 | 29.5 | วันที่ 31 | 7 | 162 | 55 | 32 | □25 | 32 | 5 | ||
฿ 8,617.84 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับมือขวา | 220 | 150 | 20 | 24.5 | 20 | 12 | 155 | 48 | 25 | □25 | 25 | 4 |
กำลังโหลด …
H3(มิลลิเมตร) | 11.6 | มุม ตัวเครื่อง | 0 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง