(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,ดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
S25R-PDZNL15-32 |
S25R-PDZNR15-32 |
S32S-PDZNL15-44 |
S32S-PDZNR15-44 |
S40T-PDZNL15-54 |
S40T-PDZNR15-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | รูป | S1 (มิลลิเมตร) | S2 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | θ | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,217.12 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 225 | 25 | 24 | 17 | รูปที่ 5 | 6.5 | 13 | 40 | 30 | 13 ° | DN ○ A1504 .. | ||
฿ 10,217.12 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 225 | 25 | 24 | 17 | รูปที่ 5 | 6.5 | 13 | 40 | 30 | 13 ° | DN ○ A1504 .. | ||
฿ 11,377.39 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | ถนัดมือซ้าย | 275 | 32 | วันที่ 31 | 22 | รูปที่ 6 | 6.5 | 16 | 50 | 30 | 13 ° | DN ○ G1504 .. | ||
฿ 11,377.39 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | มือขวา | 275 | 32 | วันที่ 31 | 22 | รูปที่ 6 | 6.5 | 16 | 50 | 30 | 13 ° | DN ○ G1504 .. | ||
฿ 13,791.99 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 54 | ถนัดมือซ้าย | 325 | 40 | 39 | 27 | รูปที่ 6 | 7.5 | 16 | 65 | 50 | 12 ° | DN ○ M1504 .. | ||
฿ 13,791.99 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 54 | มือขวา | 325 | 40 | 39 | 27 | รูปที่ 6 | 7.5 | 16 | 65 | 50 | 12 ° | DN ○ M1504 .. |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | ดึง | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | L4(มิลลิเมตร) | 25 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง