(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,ดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
ใช้ | ดึง | มือที่ต้องการ | มือขวา | H(มิลลิเมตร) | 3.9 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNBTR0511-003-PR930 ในชุด ประเภท VNBT (วาด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
รหัสสินค้า |
---|
VNBTR0411-01-PR1225 |
VNBTR0411-01-PR930 |
VNBTR0420-003-PR930 |
VNBTR0511-01-KW10 |
VNBTR0511-01-PR1225 |
VNBTR0511-01-PR930 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | ความยาวรวม L1 | F (มิลลิเมตร) | rε (มิลลิเมตร) | วัสดุ | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 922.33 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR1225 | 1.0 | 11 | ||
฿ 911.53 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 11 | ||
฿ 980.88 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
฿ 992.94 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | KW10 | 1.3 | 11 | ||
฿ 1,026.07 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR1225 | 1.3 | 11 | ||
฿ 1,015.26 | 5 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR930 | 1.3 | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง