(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDNCN1010F-11 ในชุด ประเภท SDNC (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ)
รหัสสินค้า |
---|
SDNCN0808F-07 |
SDNCN1010JX-07 |
SDNCN1010JX-11 |
SDNCN1212F-11 |
SDNCN1212JX-07 |
SDNCN1212JX-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,078.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | 4 | 8 | 85 | FT-8 | SB-2570TR | |
฿ 2,078.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
฿ 2,554.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,175.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 85 | FT-15 | SB-4085TR | |
฿ 2,648.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,648.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 120 | FT-15 | SB-4085TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง