1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท CRDN-A (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การกลึงตามแบบ) (รหัสสินค้า)

ประเภท CRDN-A (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,753.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: R (แบบกลม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)

รหัสสินค้า
CRDNN2525M-09A
CRDNN2525M-12A
CRDNN3225P-09A
CRDNN3225P-12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งH1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น สกรูตัวหนอน แผ่น

฿ 5,753.46

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 2515029SP-829HH3 × 12

฿ 5,753.46

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 2515028-BH3 × 12

฿ 6,129.76

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 3217029SP-829HH3 × 12

฿ 6,129.76

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 3217028-BH3 × 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ R (แบบกลม) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด บน
มือที่ต้องการ ไม่มีมือที่ต้องการ มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ B(มิลลิเมตร) 25
F1(มิลลิเมตร) 12.5 คลองเลื่อย แคลมป์ยึด CE-030A