1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท PTFN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปาดหน้า) (รหัสสินค้า)

KYR MILLING HOLDERS

ประเภท PTFN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปาดหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,769.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)

รหัสสินค้า
PTFNR2525M-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของลิงก์
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น ประแจ ก้านโยก ล็อค สกรู ชิม ขาพิน พันช์

฿ 3,176.97

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) ใช้ สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิง R (rε) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTFNR2525M-11 ในชุด ประเภท PTFN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปาดหน้า)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PTFNL2020K-16
PTFNL2525M-11
PTFNL2525M-16
PTFNL2525M-22
PTFNR2525M-16
PTFNR2525M-22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของลิงก์
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น ประแจ ก้านโยก ล็อค สกรู ชิม ขาพิน พันช์

฿ 2,926.11

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย20202025212012522LT-32N ※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25252532252515022.5-FH-2.5LL-03TNLS-03SNP-03S-

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25252532222515023LT-32N ※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25252532252515028LT-42N ※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25252532222515023LT-32N ※LT-32N-20FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25252532252515028LT-42N ※LT-42N-20LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2